PDBM06020-01-C-N-350-0

Parça numarası
3348945
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
Bobin Bobinsiz
Tüketici akış hızı, üretim F 0 - 10
İşlev Prop. basınç tahliye valfi
Tip, manuel geçersiz kılma Manuel geçersiz kılma yok        
Model Standart
Manuel geçersiz kılma Hayır
Harekete geçirme Orantılı
Bobin tasarımı 50-1836
Ayar tipi Yok
Oyuk 06020
Qmax valfleri [l/dk] 10
Ürün ailesi PDBM06020
Basınç ayarı r. ür. f. [bar] ür. f. [bar] 0 - 350
Konnektör tipi Bobinsiz
İşlev Tapa valfi
Basınç ayar aralığı [bar] 0 - 350
Nominal boyut 6
Pmax [bar] 350
Kontrol tipi Doğrudan etkili
Kurulum tipi Metrik
Sızdırmazlık malzemesi NBR
Parça numarası, bobin -
Tasarım Kartuş

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
PDBM06020 Proportional Pressure Relief Valve
Ürün broşürü TR

(0.33 MB)

PDBM06020 Proportional Pressure Relief Valve
Ürün broşürü EN

(0.33 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Ürün broşürü TR

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Ürün broşürü EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü TR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü TR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü EN

(1.68 MB)