RVM06020-51-C-N-0.5

Parça numarası
3347965
Üst ürün grubuna
Stokta
PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Model Konik tıpa tipi
İşlev Çek valf
Ayar tipi Yok
Oyuk 06020
Qmax valfleri [l/dk] 38
Ürün ailesi RVM06020
Çatlama basıncı [bar] 0,5
Hacim akış aralığı Q [l/dk] 0 - 38
Nominal boyut 6
Nesne ataması RVM06020-51-C-N-0.5
Pmax [bar] 350
Kontrol tipi Doğrudan etkili
Kurulum tipi Metrik
Sızdırmazlık malzemesi NBR
Parça numarası 3347965
Tasarım Kartuş

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
RVM06020-51 Check Valve
Ürün broşürü TR

(0.28 MB)

RVM06020-51 Check Valve
Ürün broşürü EN

(0.28 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)