IXU-1-S-G-A-1-C-Z/-FA1

Parça numarası
3335184
Üst ürün grubuna
Stokta
PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Standart EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Ek detaylar Otomatik anahtar kapatma
Ölçüm ekipmanı Olmadan
Tıkanma göstergesi VM 2 C.0
Voltaj 400 V-50 Hz-3 Ph
Pompa tipi Motorlu dişli pompa
Tip Sabit
Boyut 1 IX elemanı, ~ 2,2 l/dk.
Ön filtre OLF-5/4 üstten yükleyici