RV08A-51-C-N-145

Parça numarası
3328452
Üst ürün grubuna
Stokta
her biri 1 PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Model Konik tıpa tipi
İşlev Çek valf
Ayar tipi Yok
Oyuk FC08-2
Qmax valfleri [l/dk] 38
Ürün ailesi RV08A
Çatlama basıncı [bar] 10
Hacim akış aralığı Q [l/dk] 0 - 38
Nominal boyut 8
Nesne ataması RV08A-51-C-N-145
Pmax [bar] 350
Kontrol tipi Doğrudan etkili
Kurulum tipi UNF
Sızdırmazlık malzemesi NBR
Parça numarası 3328452
Tasarım Kartuş

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
RV08A-51 Check Valve
Ürün broşürü TR

(0.28 MB)

RV08A-51 Check Valve
Ürün broşürü EN

(0 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0 MB)