DWM08130Z-32-C-N-10

Parça numarası
3303783
Üst ürün grubuna
Stokta
PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Ek işlev Yok
Sürüm Sönümlemeli, tahliye delikli
Kontrol basıncı farkı [bar] 10
Standart Druckwaage
Ayar tipi Ayarlanamaz
Oyuk 08130
Qmax valfleri [l/dk] 40
Ürün ailesi DWM08130Z
Basınç ayarı r. ür. f. [bar] ür. f. [bar] 5 - 17
İşlev Makara valfi
Akış hızı aralığı Q [l/dk] 0 - 40
Nominal boyut 8
Nesne ataması DWM08130Z-32-C-N-10
Pmax [bar] 250
Kontrol tipi Doğrudan etkili
Kurulum tipi Metrik
Sızdırmazlık malzemesi NBR
Parça numarası 3303783
Tasarım Kartuş

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
DWM08130Z Pressure Compensator
Ürün broşürü TR

(0.31 MB)

DWM08130Z Pressure Compensator
Ürün broşürü EN

(0.31 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü TR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü TR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü EN

(1.68 MB)