PDB16P-01M-C-N-500-0

Parça numarası
3266331
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
Bobin Bobinsiz
Tüketici akış hızı, üretim F 0 - 300
İşlev Prop. basınç tahliye valfi
Tip, manuel geçersiz kılma Vidayı manuel geçersiz kılma       
Model Standart
Manuel geçersiz kılma Evet
Harekete geçirme Orantılı
Bobin tasarımı 40-1836
Ayar tipi Yok
Oyuk FC16-2
Qmax valfleri [l/dk] 250
Ürün ailesi PDB16P
Basınç ayarı r. ür. f. [bar] ür. f. [bar] 5 - 350
Konnektör tipi Bobinsiz
İşlev Makara valfi
Basınç ayar aralığı [bar] 5 - 350
Nominal boyut 16
Pmax [bar] 350
Kontrol tipi Pilot kumandalı
Kurulum tipi UNF
Sızdırmazlık malzemesi NBR
Parça numarası, bobin -
Tasarım Kartuş

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
PDB16P-01 Proportional Pressure Relief Valve
Ürün broşürü TR

(0.33 MB)

PDB16P-01 Proportional Pressure Relief Valve
Ürün broşürü EN

(0.33 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Ürün broşürü TR

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Ürün broşürü EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü TR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü TR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü EN

(1.68 MB)