>MRF3E/11L2010FE0

Parça numarası
3263278
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
Eleman uzunluğu 20 inch
Eleman sayısı 11
Gövde malzemesi E= Paslanmaz çelik
Boyut MRF 3= 274 mm konteyner çapı
Diğer özellikler 0=başka özellik yok
Standart 0=yok
Değiştirme 0=değişim yok
Sızdırmazlık malzemesi V=FPM (Viton)
Baypas KB=baypas yok
Tıkanma göstergesi E=basınç ölçme aleti
Bağlantı boyutu 50
Bağlantı tipi SAE flanşı
Filtreleme değeri 0
Filtre malzemesi XX=filtre elemanı yok
pmax [bar] 10

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
MRF-1-x/1-D-xx-… Installation istruction
İşletme/bakım talimatları TR

(10.25 MB)

MRF-1-x/1-D-xx-… Installation istruction
İşletme/bakım talimatları EN

(7.22 MB)

MRF-1xx-EV-ED-xx Installation instructio
İşletme/bakım talimatları TR

(5.94 MB)

MRF-1xx-EV-ED-xx Installation instructio
İşletme/bakım talimatları EN

(8.95 MB)

MRF MultiRheo Filter
Ürün broşürü TR

(1.27 MB)

MRF MultiRheo Filter
Ürün broşürü EN

(1.27 MB)

MRF-7xx-xV-CJ-… Installation instruction
İşletme/bakım talimatları TR

(6.28 MB)

MRF-7xx-xV-CJ-… Installation instruction
İşletme/bakım talimatları EN

(6.28 MB)

MRF-1xx-EVD-EY-xx Installation instructi
İşletme/bakım talimatları TR

(10.33 MB)

MRF-1xx-EVD-EY-xx Installation instructi
İşletme/bakım talimatları EN

(10.33 MB)