DWM12121Z-22-C-V-08

Parça numarası
3258577
Üst ürün grubuna
Stokta
PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Ek işlev Yok
Sürüm Sönümlemeli, tahliye deliği yok
Kontrol basıncı farkı [bar] 8
Standart Druckwaage
Ayar tipi Ayarlanamaz
Oyuk 12121
Qmax valfleri [l/dk] 120
Ürün ailesi DWM12121Z
Basınç ayarı r. ür. f. [bar] ür. f. [bar] 5 - 14
İşlev Makara valfi
Akış hızı aralığı Q [l/dk] 0 - 120
Nominal boyut 12
Nesne ataması DWM12121Z-22-C-V-08
Pmax [bar] 350
Kontrol tipi Doğrudan etkili
Kurulum tipi Metrik
Sızdırmazlık malzemesi FKM
Parça numarası 3258577
Tasarım Kartuş

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
DWM12121Z B/H Pressure Compensator
Ürün broşürü TR

(0.56 MB)

DWM12121Z B/H Pressure Compensator
Ürün broşürü EN

(0.56 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü TR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü TR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü EN

(1.68 MB)