TS-80/X/12

Parça numarası
3243251
Üst ürün grubuna
Stokta
PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Nominal basınç [MPa] 0.05
Nominal basınç [bar] 0.5
Montaj somunu (Sab. somunu) olmadan
Model, TS TS
Anahtar işlevi Açma kontağı (NC)
Anahtarlama sıcaklığı 80
Onay/test sertifikası Onay yok

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
FSA/FSK/TS Akışkan göstergesi Akışkan durum kontrolü termostatik anahtar
Ürün broşürü TR

(1.74 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Ürün broşürü EN

(1.13 MB)

Constantly monitor tank fill levels with FSA and FSK
Ürün broşürü TR

(3.22 MB)

Constantly monitor tank fill levels with FSA and FSK
Ürün broşürü EN

(3.22 MB)