WSM12120Z-01M-C-N-24DG

Parça numarası
3230889
Üst ürün grubuna
Stokta
Talep üzerine Ürünü listenize ekleyerek ve myHYDAC alanınızda yöneterek ürün talebinde bulunabilirsiniz.
PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Tip, manuel geçersiz kılma Vidayı manuel geçersiz kılma       
Model Standart
Manuel geçersiz kılma Evet
İşlev 2/2 yönlü valf
Harekete geçirme Manyetik
Valf serisi WSM12120Z-01
Bobin tasarımı 40-1836
Oyuk 12120
Qmax valfleri [l/dk] 110
Ürün ailesi WSM12120Z
Konnektör tipi DIN EN 1'e göre bağlantı fişi
Basınç aralığı P [bar] 5 - 350
Bobin 24 V DC
Hacim akış aralığı Q [l/dk] 5.5 - 110
İşlev Tapa valfi
Akış hızı aralığı Q [l/dk] 5.5 - 110
Nominal boyut 12
Nesne ataması WSM12120Z-01M-C-N-24DG
Pmax [bar] 350
Kontrol tipi Pilot kumandalı
Kurulum tipi Metrik
Sızdırmazlık malzemesi NBR
Parça numarası 3230889
Parça numarası, bobin 3000249
Tasarım Kartuş

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
WSM12120Z 2/2 Solenoid Directional Valve
Ürün broşürü TR

(0.27 MB)

WSM12120Z 2/2 Solenoid Directional Valve
Ürün broşürü EN

(0.27 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Ürün broşürü TR

(1.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Ürün broşürü EN

(1.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü TR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü TR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)