DZM12131PE-01-C-N-035V019

Parça numarası
3194780
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
Ek işlev Tahliye bağlantılı
Sürüm Yok
Basınç ayarı [bar] 19
Standart Basınç sıralama valfi
Ayar tipi Araç
Oyuk 12131
Qmax valfleri [l/dk] 200
Ürün ailesi DZM12131PE
Basınç ayarı r. ür. f. [bar] ür. f. [bar] 5 - 350
İşlev Makara valfi
Akış hızı aralığı Q [l/dk] 0 - 200
Basınç ayar aralığı [bar] 5 - 35
Nominal boyut 12
Pmax [bar] 350
Kontrol tipi Pilot kumandalı
Kurulum tipi Metrik
Sızdırmazlık malzemesi NBR
Tasarım Kartuş

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
DZM12131PE Pressure Sequence Valve
Ürün broşürü TR

(0.45 MB)

DZM12131PE Pressure Sequence Valve
Ürün broşürü EN

(0.45 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü TR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü TR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü EN

(1.68 MB)