DR08-01-C-N-027V027

Parça numarası
3192838
Üst ürün grubuna
Stokta
Talep üzerine Ürünü listenize ekleyerek ve myHYDAC alanınızda yöneterek ürün talebinde bulunabilirsiniz.
PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Ek işlev Yok
Sürüm Yok
Basınç ayarı [bar] 19
Standart Basınç kontrol valfi
Ayar tipi Araç
Oyuk FC08-3
Qmax valfleri [l/dk] 15
Ürün ailesi DR08
Basınç ayarı r. ür. f. [bar] ür. f. [bar] 2 - 207
İşlev Makara valfi
Akış hızı aralığı Q [l/dk] 0 - 15
Basınç ayar aralığı [bar] 2 - 19
Nominal boyut 8
Nesne ataması DR08-01-C-N-027V027
Pmax [bar] 420
Kontrol tipi Doğrudan etkili
Kurulum tipi UNF
Sızdırmazlık malzemesi NBR
Parça numarası 3192838
Tasarım Kartuş

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
DR08-01 Pressure Reducing Valve
Ürün broşürü TR

(0.29 MB)

DR08-01 Pressure Reducing Valve
Ürün broşürü EN

(0.29 MB)

DR10X-01 Pressure reducing/relieving valve
Ürün broşürü TR

(0.31 MB)

DR10X-01 Pressure reducing/relieving valve
Ürün broşürü EN

(0.31 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü TR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü TR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü EN

(1.68 MB)