DB4E-013-CExxxx.ENISO4126.4L.18.240

Parça numarası
3190747
Daha üst düzey ürün grubuna
Stokta
Parça
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Basınç ayarı CE [bar, l/dk] 240BAR,18L/MIN
Ek işlev Yok
Sürüm CE+ TÜV tip onaylı
Standart Tahliye valfi CE+TÜV
Ayar tipi Conta kapağı ile contalandı
Oyuk 06020
Qmax valfleri [l/dk] 28
Ürün ailesi DB4E
Basınç ayarı r. ür. f. [bar] ür. f. [bar] 90 - 360
İşlev Tapa valfi
Akış hızı aralığı Q [l/dk] 0 - 28
Nominal boyut 4
Nesne ataması DB4E-013-CExxxx.ENISO4126.4L.18.240
Pmax [bar] 360
Kontrol tipi Doğrudan etkili
Kurulum tipi Metrik
Sızdırmazlık malzemesi FKM
Parça numarası 3190747
Tasarım Kartuş

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
DB4E-CE-UKCA Safety Valve, Direct-Acting
Ürün broşürü TR

(0.62 MB)

DB4E-CE-UKCA Safety Valve, Direct-Acting
Ürün broşürü EN

(0.62 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü TR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü TR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü EN

(1.68 MB)