FSK-0254-2.6W-00000/O-/M12.000

Parça numarası
3182595
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
Diğer özellikler Yok
Anahtar noktaları 1SP
Malzeme, konnektör, FSK PA
Konnektör tasarımı FSK Kare (SEW)
Nominal basınç [MPa] 0.05
Nominal basınç [bar] 0.5
Yüzey koruması Çelik, çinko kaplı (vida + somun)
Montaj somunu (Sab. somunu) ile
Kontrast paneli Olmadan
Tespit vidası FSK M12
Ek işlev (+ banjo cıvatası) Olmadan
Malzeme, çerçeve, FSK Alüminyum
Boru malzemesi PA
Boru geometrisi Oval
Anahtarlama işlevi FSK Değişim kontağı (değişim)
Fiş konnektör tasarımı FSK M12x1 – 4P (4 kutup)
Conta/O-ring 0
Malzeme, O-ring/sızdırmazlık halkası FPM
Nominal boyut FSA/FSK 254
Model, FSA/FSK FSK
Onay/test sertifikası Onay yok

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
Operating manual FSK
İşletme/bakım talimatları EN

(0.29 MB)

FSA/FSK/TS Akışkan göstergesi Akışkan durum kontrolü termostatik anahtar
Ürün broşürü TR

(1.74 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Ürün broşürü EN

(1.13 MB)

FSK...LED Fluid level sensor
Ürün broşürü TR

(0.61 MB)

FSK...LED Fluid level sensor
Ürün broşürü EN

(0.61 MB)

Constantly monitor tank fill levels with FSA and FSK
Ürün broşürü TR

(3.22 MB)

Constantly monitor tank fill levels with FSA and FSK
Ürün broşürü EN

(3.22 MB)