WSM10120YR-01-C-V-0

Parça numarası
3178975
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
Tip, manuel geçersiz kılma Manuel geçersiz kılma yok        
Model Standart
Manuel geçersiz kılma Hayır
İşlev 2/2 yönlü valf
Harekete geçirme Manyetik
Valf serisi WSM10120YR-01
Bobin tasarımı 40-1836
Oyuk 10120
Qmax valfleri [l/dk] 75
Ürün ailesi WSM10120YR
Konnektör tipi Bobinsiz
Basınç aralığı P [bar] 5 - 350
Bobin Bobinsiz
Hacim akış aralığı Q [l/dk] 4 - 75
İşlev Tapa valfi
Akış hızı aralığı Q [l/dk] 4 - 75
Nominal boyut 10
Nesne ataması WSM10120YR-01-C-V-0
Pmax [bar] 350
Kontrol tipi Pilot kumandalı
Kurulum tipi Metrik
Sızdırmazlık malzemesi FKM
Parça numarası 3178975
Parça numarası, bobin -
Tasarım Kartuş

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
WSM10120YR-01 2/2 Solenoid Directional Valve
Ürün broşürü TR

(0.32 MB)

WSM10120YR-01 2/2 Solenoid Directional Valve
Ürün broşürü EN

(0.32 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Ürün broşürü TR

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Ürün broşürü EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü TR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü TR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü EN

(1.68 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Ürün broşürü TR

(1.46 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Ürün broşürü EN

(1.46 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)