WSM10120Y-01-C-V-0

Parça numarası
3178248
Üst ürün grubuna
Stokta
Talep üzerine Ürünü listenize ekleyerek ve myHYDAC alanınızda yöneterek ürün talebinde bulunabilirsiniz.
PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Tip, manuel geçersiz kılma Manuel geçersiz kılma yok        
Model Standart
Manuel geçersiz kılma Hayır
İşlev 2/2 yönlü valf
Harekete geçirme Manyetik
Valf serisi WSM10120Y-01
Bobin tasarımı 40-1836
Oyuk 10120
Qmax valfleri [l/dk] 75
Ürün ailesi WSM10120Y
Konnektör tipi Bobinsiz
Basınç aralığı P [bar] 5 - 350
Bobin Bobinsiz
Hacim akış aralığı Q [l/dk] 4 - 75
İşlev Tapa valfi
Akış hızı aralığı Q [l/dk] 4 - 75
Nominal boyut 10
Nesne ataması WSM10120Y-01-C-V-0
Pmax [bar] 350
Kontrol tipi Pilot kumandalı
Kurulum tipi Metrik
Sızdırmazlık malzemesi FKM
Parça numarası 3178248
Parça numarası, bobin -
Tasarım Kartuş

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
WSM10120Y-01 2/2 Solenoid Directional Valve
Ürün broşürü TR

(0.33 MB)

WSM10120Y-01 2/2 Solenoid Directional Valve
Ürün broşürü EN

(0.33 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Ürün broşürü TR

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Ürün broşürü EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü TR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü TR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)