Çerezler devre dışı bırakıldığında mağaza düzgün çalışmayacaktır.
HRSGBLP 30 S1 256 F1ZN
Üst ürün grubuna
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Bant çapı - D [mm] |
247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258 |
Bant kelepçe yalıtımı |
Yalıtımsız |
Bant genişliği [mm] |
30 |
Destekli/desteksiz versiyon |
Desteksiz |
Düz/yuvarlak versiyon |
Düz |