OF5N10V6Y2B20E

Parça numarası
3174109
Üst ürün grubuna
Stokta
PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Standart EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Ek detaylar Z= olmadan
Tıkanma göstergesi E= Standart, geri basınç ölçme aleti
Filtreleme değeri 20= 20 µm ON
Filtre malzemesi B= Optimicron (ON)
Filtre boyutu 2= Eleman 1300
Elektrik motoru voltajı Y= 200 V - 50 Hz - 3 Ph
Motor pompa grubu 6= 40 l/dak; 1,5 kW
Contalar V= FPM (Viton)
Tip kodu 10= Standart
Sürümler N= sabit, anahtarlama olmadan

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam