Teknik veriler
Standart | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Ek detaylar | Z= olmadan |
Tıkanma göstergesi | E= Standart, geri basınç ölçme aleti |
Filtreleme değeri | 03= 3 µm ON; BN/AM |
Filtre malzemesi | B= Optimicron (ON) |
Filtre boyutu | 2= Eleman 1300 |
Elektrik motoru voltajı | Y= 200 V - 50 Hz - 3 Ph |
Motor pompa grubu | 6= 40 l/dak; 1,5 kW |
Contalar | V= FPM (Viton) |
Tip kodu | 10= Standart |
Sürümler | N= sabit, anahtarlama olmadan |
İndirmeler
Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam