WS12Y-01-C-N-230AG

Parça numarası
3157828
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
Tip, manuel geçersiz kılma Manuel geçersiz kılma yok        
Model Standart
Manuel geçersiz kılma Hayır
İşlev 2/2 yönlü valf
Harekete geçirme Manyetik
Valf serisi WS12Y-01
Bobin tasarımı 40-1836
Oyuk FC12-2
Qmax valfleri [l/dk] 110
Ürün ailesi WS12Y
Konnektör tipi DIN EN 1'e göre bağlantı fişi
Basınç aralığı P [bar] 5 - 350
Bobin 230 V AC
Hacim akış aralığı Q [l/dk] 5.5 - 110
İşlev Tapa valfi
Akış hızı aralığı Q [l/dk] 5.5 - 110
Nominal boyut 12
Nesne ataması WS12Y-01-C-N-230AG
Pmax [bar] 350
Kontrol tipi Pilot kumandalı
Kurulum tipi UNF
Sızdırmazlık malzemesi NBR
Parça numarası 3157828
Parça numarası, bobin 3002594
Tasarım Kartuş

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
WS12Y-01 Solenoid Directional Valve
Ürün broşürü TR

(0.29 MB)

WS12Y-01 Solenoid Directional Valve
Ürün broşürü EN

(0.29 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Ürün broşürü TR

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Ürün broşürü EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü TR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü TR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü EN

(1.68 MB)

WS12W-01 2/2 directional poppet valve
Ürün broşürü TR

(0.4 MB)

WS12W-01 2/2 directional poppet valve
Ürün broşürü EN

(0.4 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)