DB08A-01-C-N-090H

Parça numarası
3144735
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
Ek işlev Yok
Sürüm Yok
Basınç ayarı [bar] Ön ayar yok
Standart Tahliye valfi
Ayar tipi Manuel
Oyuk FC08-2
Qmax valfleri [l/dk] 38
Ürün ailesi DB08A
Basınç ayarı r. ür. f. [bar] ür. f. [bar] 5 - 345
İşlev Tapa valfi
Akış hızı aralığı Q [l/dk] 0 - 38
Basınç ayar aralığı [bar] 8 - 62
Nominal boyut 8
Nesne ataması DB08A-01-C-N-090H
Pmax [bar] 420
Kontrol tipi Doğrudan etkili
Kurulum tipi UNF
Sızdırmazlık malzemesi NBR
Parça numarası 3144735
Tasarım Kartuş

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
DB08A-01 Pressure Relief Valve
Ürün broşürü TR

(0.28 MB)

DB08A-01 Pressure Relief Valve
Ürün broşürü EN

(0.28 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü TR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü TR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü EN

(1.68 MB)