KHFF-100-PN040-10333-06X

Parça numarası
3126996
Üst ürün grubuna
Stokta
PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Tasarım KHFF
Nominal boyut DN 100
Bağlantı tipi Flanş bağlantısı
Bağlantı/flanş ataması DIN flanşı
Standart DIN EN 1092-1, seri 14 ( F4 )
Gövde malzemesi, küresel valf Döküm çelik
Malzeme kodu Döküm çelik - paslanmaz çelik - PTFE - PTFE
Yüzey koruması Fosfat kaplama
Kolun tasarımı Krank kolu
Anahtar boyutu SW19.3
Nominal basınç 40
Nominal basınç 4
Nominal basınç 580
Harekete geçirme Manuel kol
Onay/test sertifikası Onay yok
Sabitleme delikleri Sabitleme delikleri olmadan
Kilit Kilitsiz
Anahtar konumu takibi Anahtar konum takibi olmadan
Kombinasyon BV kombinasyonu yok
Flanş sürümü Sabit flanş
Nesne ataması KHFF-100-PN040-10333-06X
Parça numarası 3126996

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
Operating manual KH
İşletme/bakım talimatları TR

(1.69 MB)

Operating manual KH
İşletme/bakım talimatları EN

(1.69 MB)

KHFF Flanged Ball Valves
Ürün broşürü TR

(0.29 MB)

KHFF Flanged Ball Valves
Ürün broşürü EN

(0.29 MB)