DRM10130P-01-C-N-125V

Parça numarası
3124336
Üst ürün grubuna
Stokta
PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Ek işlev Yok
Sürüm Yok
Basınç ayarı [bar] Ön ayar yok
Standart Basınç kontrol valfi
Ayar tipi Araç
Oyuk 10130
Qmax valfleri [l/dk] 150
Ürün ailesi DRM10130P
Basınç ayarı r. ür. f. [bar] ür. f. [bar] 4 - 350
İşlev Makara valfi
Akış hızı aralığı Q [l/dk] 0 - 150
Basınç ayar aralığı [bar] 4 - 125
Nominal boyut 10
Nesne ataması DRM10130P-01-C-N-125V
Pmax [bar] 350
Kontrol tipi Pilot kumandalı
Kurulum tipi Metrik
Sızdırmazlık malzemesi NBR
Parça numarası 3124336
Tasarım Kartuş

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
DRM10130P-01 Pressure Reducing Valve
Ürün broşürü TR

(0.25 MB)

DRM10130P-01 Pressure Reducing Valve
Ürün broşürü EN

(0.25 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü TR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü TR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü EN

(1.68 MB)