WS08Z-01J-C-N-230AG

Parça numarası
3122464
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
Tip, manuel geçersiz kılma Kabloyu manuel geçersiz kılma        
Model Kendiliğinden sıfırlamalı manuel geçersiz kılma
Manuel geçersiz kılma Evet
İşlev 2/2 yönlü valf
Harekete geçirme Manyetik
Valf serisi WS08Z-01
Bobin tasarımı 40-1836
Oyuk FC08-2
Qmax valfleri [l/dk] 38
Ürün ailesi WS08Z
Konnektör tipi DIN EN 1'e göre bağlantı fişi
Basınç aralığı P [bar] 5 - 350
Bobin 230 V AC
Hacim akış aralığı Q [l/dk] 2 - 38
İşlev Tapa valfi
Akış hızı aralığı Q [l/dk] 2 - 38
Nominal boyut 8
Nesne ataması WS08Z-01J-C-N-230AG
Pmax [bar] 350
Kontrol tipi Pilot kumandalı
Kurulum tipi UNF
Sızdırmazlık malzemesi NBR
Parça numarası 3122464
Parça numarası, bobin 3002594
Tasarım Kartuş

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
WS08Z-01J Solenoid Directional Valve
Ürün broşürü TR

(0.32 MB)

WS08Z-01J Solenoid Directional Valve
Ürün broşürü EN

(0.32 MB)

WS08Z-01P 2/2 directional poppet valve with electrical pressure transmit
Ürün broşürü TR

(0.46 MB)

WS08Z-01P 2/2 directional poppet valve with electrical pressure transmit
Ürün broşürü EN

(0.46 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Ürün broşürü TR

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Ürün broşürü EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü TR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü TR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)