DR08P-01-C-N-500V

Parça numarası
3120535
Üst ürün grubuna
Stokta
PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Ek işlev Yok
Sürüm Yok
Basınç ayarı [bar] Ön ayar yok
Standart Basınç kontrol valfi
Ayar tipi Araç
Oyuk FC08-3
Qmax valfleri [l/dk] 60
Ürün ailesi DR08P
Basınç ayarı r. ür. f. [bar] ür. f. [bar] 6 - 345
İşlev Makara valfi
Akış hızı aralığı Q [l/dk] 0 - 60
Basınç ayar aralığı [bar] 6 - 345
Nominal boyut 8
Nesne ataması DR08P-01-C-N-500V
Pmax [bar] 350
Kontrol tipi Pilot kumandalı
Kurulum tipi UNF
Sızdırmazlık malzemesi NBR
Parça numarası 3120535
Tasarım Kartuş

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
DR08P-01 Pressure Reducing Valve
Ürün broşürü TR

(0.22 MB)

DR08P-01 Pressure Reducing Valve
Ürün broşürü EN

(0.22 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü TR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü TR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü EN

(1.68 MB)