Teknik veriler
Standart | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Ek detaylar | Z= olmadan |
Tıkanma göstergesi | E= Standart, geri basınç ölçme aleti |
Filtreleme değeri | 10= 10 µm ON; BN/AM |
Filtre malzemesi | B= Optimicron (ON) |
Filtre boyutu | 1= Eleman 330 |
Elektrik motoru voltajı | M= 230 V - 50 Hz - 1 Ph |
Motor pompa grubu | 3=30 l/dk; 0,75 kW |
Contalar | P= NBR(Perbunan) |
Tip kodu | 10= Standart |
Sürümler | S= sabit, anahtarlamalı |
İndirmeler
Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PDI/PRD_DOC_PDI_3119561-OF5S10P3M1B10E-EN.jpg)
3119561 OF5S10P3M1B10E EN
Ürün bilgileri
TR
(0.14 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PDI/PRD_DOC_PDI_3119561-OF5S10P3M1B10E-EN.jpg)
3119561 OF5S10P3M1B10E EN
Ürün bilgileri
EN
(0.14 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_76961-00001.jpg)
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Ürün broşürü
TR
(0.8 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_76961-00001.jpg)
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Ürün broşürü
EN
(0.8 MB)