Teknik veriler
Flanş sürümü | Sabit flanş |
---|---|
Kombinasyon | BV kombinasyonu yok |
Anahtar konumu takibi | Anahtar konum takibi olmadan |
Kilit | Kilitsiz |
Sabitleme delikleri | Sabitleme delikleri olmadan |
Onay/test sertifikası | Onay yok |
Harekete geçirme | Manuel kol |
Nominal basınç | 580 |
Nominal basınç | 4 |
Nominal basınç | 40 |
Anahtar boyutu | SW14 |
Kolun tasarımı | Krank kolu |
Yüzey koruması | Fosfat kaplama |
Malzeme kodu | Döküm çelik - paslanmaz çelik - PTFE - PTFE |
Gövde malzemesi, küresel valf | Döküm çelik |
Standart | DIN EN 1092-1, seri 14 ( F4 ) |
Bağlantı/flanş ataması | DIN flanşı |
Bağlantı tipi | Flanş bağlantısı |
Nominal boyut DN | 65 |
Tasarım | KHFF |
Nesne ataması | KHFF-065-PN040-10333-06X |
Parça numarası | 3116218 |
İndirmeler
Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
Operating manual KH
İşletme/bakım talimatları
TR
(1.69 MB)
Operating manual KH
İşletme/bakım talimatları
EN
(1.69 MB)
KHFF Flanged Ball Valves
Ürün broşürü
TR
(0.29 MB)
KHFF Flanged Ball Valves
Ürün broşürü
EN
(0.29 MB)