WKM08130D-01-C-N-230AG

Parça numarası
3112957
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
Tip, manuel geçersiz kılma Manuel geçersiz kılma yok        
Model Standart
Manuel geçersiz kılma Hayır
İşlev 3/2 yönlü valf
Harekete geçirme Manyetik
Valf serisi WKM08130D-01
Bobin tasarımı 40-1836
Oyuk 08130
Qmax valfleri [l/dk] 25
Ürün ailesi WKM08130D
Konnektör tipi DIN EN 1'e göre bağlantı fişi
Basınç aralığı P [bar] 0 - 350
Bobin 230 V AC
Hacim akış aralığı Q [l/dk] 0 - 25
İşlev Makara valfi
Akış hızı aralığı Q [l/dk] 0 - 25
Nominal boyut 8
Nesne ataması WKM08130D-01-C-N-230AG
Pmax [bar] 350
Kontrol tipi Doğrudan etkili
Kurulum tipi Metrik
Sızdırmazlık malzemesi NBR
Parça numarası 3112957
Parça numarası, bobin 3002594
Tasarım Kartuş

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
WKM08130D-01 3/2 Directional Spool Valve
Ürün broşürü TR

(0.32 MB)

WKM08130D-01 3/2 Directional Spool Valve
Ürün broşürü EN

(0.32 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Ürün broşürü TR

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Ürün broşürü EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü TR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü TR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)