PDR08-01-C-N-30-24PG-8.8

Parça numarası
3111731
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
Bobin 24 V orantılı
Tüketici akış hızı, üretim F 0 - 12
İşlev Prop. basınç düşürme valfi
Tip, manuel geçersiz kılma Manuel geçersiz kılma yok        
Model Standart
Manuel geçersiz kılma Hayır
Harekete geçirme Orantılı
Bobin tasarımı 40-1836
Ayar tipi Yok
Oyuk FC08-3
Qmax valfleri [l/dk] 12
Ürün ailesi PDR08
Basınç ayarı r. ür. f. [bar] ür. f. [bar] 0 - 138
Konnektör tipi DIN EN 1'e göre bağlantı fişi
Basınç ayar aralığı [bar] 0 - 20
Nominal boyut 8
Pmax [bar] 350
Kontrol tipi Doğrudan etkili
Kurulum tipi UNF
Sızdırmazlık malzemesi NBR
Parça numarası, bobin 3109229
Tasarım Kartuş

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
PDR08-01 Proportional Pressure Reducing Valve
Ürün broşürü TR

(0.31 MB)

PDR08-01 Proportional Pressure Reducing Valve
Ürün broşürü EN

(0.31 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Ürün broşürü TR

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Ürün broşürü EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü TR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü TR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü EN

(1.68 MB)