DB12120A-011-CExxxx.ENISO4126.6L.110.300

Parça numarası
3108632
Daha üst düzey ürün grubuna
Stokta
Parça
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Basınç ayarı CE [bar, l/dk] 300BAR,110L/MIN
Ek işlev Yok
Sürüm CE+ TÜV tip onaylı
Standart Tahliye valfi CE+TÜV
Ayar tipi Conta kapağı ile contalandı
Oyuk 12120A
Qmax valfleri [l/dk] 110
Ürün ailesi DB12120A
Basınç ayarı r. ür. f. [bar] ür. f. [bar] 30 - 400
İşlev Tapa valfi
Akış hızı aralığı Q [l/dk] 0 - 110
Nominal boyut 12
Nesne ataması DB12120A-011-CExxxx.ENISO4126.6L.110.300
Pmax [bar] 400
Kontrol tipi Doğrudan etkili
Kurulum tipi Metrik
Sızdırmazlık malzemesi FKM
Parça numarası 3108632
Tasarım Kartuş

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
DB12120A-CE-UKCA Safety valve - direct-acting
Ürün broşürü TR

(0.66 MB)

DB12120A-CE-UKCA Safety valve - direct-acting
Ürün broşürü EN

(0.66 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü TR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü TR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü EN

(1.68 MB)

DB12120A-01X-HL-CE-UKCA - Safety Valve
Ürün broşürü TR

(0.8 MB)

DB12120A-01X-HL-CE-UKCA - Safety Valve
Ürün broşürü EN

(0.8 MB)

DB12120A-70X-CE-UKCA - Safety Valve
Ürün broşürü TR

(0.65 MB)

DB12120A-70X-CE-UKCA - Safety Valve
Ürün broşürü EN

(0.65 MB)