WS08D-51-C-V-0

Parça numarası
3092901
Üst ürün grubuna
Stokta
PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Model Red. el. güç tüketimi
Tip, manuel geçersiz kılma Manuel geçersiz kılma yok        
Model Standart
Manuel geçersiz kılma Hayır
İşlev 3/2 yönlü valf
Harekete geçirme Manyetik
Valf serisi WS08D-51
Bobin tasarımı 40-1836
Oyuk FC08-3
Qmax valfleri [l/dk] 20
Ürün ailesi WS08D-51
Konnektör tipi Bobinsiz
Basınç aralığı P [bar] 0 - 280
Bobin Bobinsiz
Hacim akış aralığı Q [l/dk] 0 - 20
İşlev Tapa valfi
Akış hızı aralığı Q [l/dk] 0 - 20
Nominal boyut 8
Nesne ataması WS08D-51-C-V-0
Pmax [bar] 280
Kontrol tipi Doğrudan etkili
Kurulum tipi UNF
Sızdırmazlık malzemesi FKM
Parça numarası 3092901
Parça numarası, bobin -
Tasarım Kartuş

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
WS08D-51 3/2 Solenoid Directional Valve
Ürün broşürü TR

(0.36 MB)

WS08D-51 3/2 Solenoid Directional Valve
Ürün broşürü EN

(0.36 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Ürün broşürü TR

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Ürün broşürü EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü TR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü TR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)