Çerezler devre dışı bırakıldığında mağaza düzgün çalışmayacaktır.
HRSGBLP 30 S1 165 F1ZN
Üst ürün grubuna
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Bant çapı - D [mm] |
156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164 |
Bant kelepçe yalıtımı |
Yalıtımsız |
Bant genişliği [mm] |
30 |
Destekli/desteksiz versiyon |
Desteksiz |
Düz/yuvarlak versiyon |
Düz |