ST10-01-C-N-63

Parça numarası
3076818
Üst ürün grubuna
Stokta
PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Ayar tipi Yok
Oyuk FC10-4
Qmax valfleri [l/dk] 45
Q ürün ailesi [l/dk] 2.66 - 45.6
Ürün ailesi ST10
Bölme oranı 67:33
Akış hızı aralığı [l/dk] 15.23 - 43.5
İşlev Makara valfi
İşlev Akış bölücü/birleştirici
Nominal boyut 10
Nesne ataması ST10-01-C-N-63
Pmax [bar] 350
Kurulum tipi UNF
Sızdırmazlık malzemesi NBR
Parça numarası 3076818
Tasarım Kartuş

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
ST10-01 Flow Divider / Combiner
Ürün broşürü TR

(0.42 MB)

ST10-01 Flow Divider / Combiner
Ürün broşürü EN

(0.42 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü TR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü TR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.11 MB)