HREL 4 C1TM 18 PP ST M ZN

Parça numarası
3070290
Üst ürün grubuna
Stokta
PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Boyut DIN 3015 Boyut 4
Uygulama, kelepçe Kablo + hortum montajı
Sıkma torku, cıvata Ayrıntı yok
Boru dış çapı DIN 3015 T1+2 [mm] 18
Seri DIN3015 Elast. eklentili seyrek kullanım
Malzeme, kelepçeleme elemanları Polipropilen
İç yüzey, kelepçeleme elemanları Düz iç yüzey
Tasarım, parça DIN 3015 Tertibat C1TM