OLF-5/15-S-370-N-N5DM002-C

Parça numarası
3066538
Üst ürün grubuna
Stokta
PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Standart EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Sızdırmazlık malzemesi NBR=NBR (Perbunan)
Baypas 3,5 bar

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
OLF-5/xx-OLF-10/15 Installation instruct
İşletme/bakım talimatları TR

(7.83 MB)

OLF-5/xx-OLF-10/15 Installation instruct
İşletme/bakım talimatları EN

(7.83 MB)

OLF-5/Z-OLF-10/Z Installation instructio
İşletme/bakım talimatları TR

(12.02 MB)

OLF-5/Z-OLF-10/Z Installation instructio
İşletme/bakım talimatları EN

(12.02 MB)

FC 5000 FluidController - Coolant applications
Ürün broşürü TR

(0.78 MB)

FC 5000 FluidController - Coolant applications
Ürün broşürü EN

(0.78 MB)