Çerezler devre dışı bırakıldığında mağaza düzgün çalışmayacaktır.
HRZ 2 A 12,7-18 PP ST M BL
Üst ürün grubuna
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Boyut DIN 3015 |
Boyut 2 |
Uygulama, kelepçe |
Boru montajı |
Sıkma torku, cıvata |
12 Nm |
Seri DIN3015 |
İki borulu kelepçe |
Malzeme, kelepçeleme elemanları |
Polipropilen |
İç yüzey, kelepçeleme elemanları |
Nervürlü iç yüzey |
Tasarım, parça DIN 3015 |
Tertibat A |