Teknik veriler
Standart | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Ek detaylar | Z= olmadan |
Tıkanma göstergesi | B= Dif. opt. |
Filtreleme değeri | 10= 10 µm ON; BN/AM |
Filtre malzemesi | B= Optimicron (ON) |
Filtre boyutu | 2= Eleman 1300 |
Elektrik motoru voltajı | N= 380-420 V - 50 Hz; 440-480 - 60 Hz |
Motor pompa grubu | 3=30 l/dk; 0,75 kW |
Contalar | P= NBR(Perbunan) |
Tip kodu | 10= Standart |
Sürümler | S= sabit, anahtarlamalı |
İndirmeler
Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam