Çerezler devre dışı bırakıldığında mağaza düzgün çalışmayacaktır.
HRGZ 4 A 30-30 PP ST M BL
Üst ürün grubuna
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Boyut DIN 3015 |
Boyut 4 |
Uygulama, kelepçe |
Kablo + hortum montajı |
Sıkma torku, cıvata |
12 Nm |
Seri DIN3015 |
İki borulu kelepçe |
Malzeme, kelepçeleme elemanları |
Polipropilen |
İç yüzey, kelepçeleme elemanları |
Düz iç yüzey |
Tasarım, parça DIN 3015 |
Tertibat A |