WSM06020W-01-C-N-24DG

Parça numarası
3055971
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
Tip, manuel geçersiz kılma Manuel geçersiz kılma yok        
Model Standart
Manuel geçersiz kılma Hayır
İşlev 2/2 yönlü valf
Harekete geçirme Manyetik
Valf serisi WSM06020W-01
Bobin tasarımı 40-1836
Oyuk 06020
Qmax valfleri [l/dk] 19
Ürün ailesi WSM06020W
Konnektör tipi DIN EN 1'e göre bağlantı fişi
Basınç aralığı P [bar] 0 - 250
Bobin 24 V DC
Hacim akış aralığı Q [l/dk] 0 - 19
İşlev Tapa valfi
Akış hızı aralığı Q [l/dk] 0 - 19
Nominal boyut 6
Nesne ataması WSM06020W-01-C-N-24DG
Pmax [bar] 250
Kontrol tipi Doğrudan etkili
Kurulum tipi Metrik
Sızdırmazlık malzemesi NBR
Parça numarası 3055971
Parça numarası, bobin 3000249
Tasarım Kartuş

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
WSM06020W-01 2/2-Solenoid Directional Valve
Ürün broşürü TR

(0.36 MB)

WSM06020W-01 2/2-Solenoid Directional Valve
Ürün broşürü EN

(0.36 MB)

WSM06020W-01H 2/2 Directional Poppet Valve with Electronic SwitchPosition Monitoring
Ürün broşürü TR

(0.49 MB)

WSM06020W-01H 2/2 Directional Poppet Valve with Electronic SwitchPosition Monitoring
Ürün broşürü EN

(0.49 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Ürün broşürü TR

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Ürün broşürü EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü TR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü TR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü EN

(1.68 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Ürün broşürü TR

(1.46 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Ürün broşürü EN

(1.46 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)