WSM06020YR-01-C-V-0

Parça numarası
3055297
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
Tip, manuel geçersiz kılma Manuel geçersiz kılma yok        
Model Standart
Manuel geçersiz kılma Hayır
İşlev 2/2 yönlü valf
Harekete geçirme Manyetik
Valf serisi WSM06020YR-01
Bobin tasarımı 40-1836
Oyuk 06020
Qmax valfleri [l/dk] 40
Ürün ailesi WSM06020YR
Konnektör tipi Bobinsiz
Basınç aralığı P [bar] 5 - 350
Bobin Bobinsiz
Hacim akış aralığı Q [l/dk] 2 - 40
İşlev Tapa valfi
Akış hızı aralığı Q [l/dk] 2 - 40
Nominal boyut 6
Nesne ataması WSM06020YR-01-C-V-0
Pmax [bar] 350
Kontrol tipi Pilot kumandalı
Kurulum tipi Metrik
Sızdırmazlık malzemesi FKM
Parça numarası 3055297
Parça numarası, bobin -
Tasarım Kartuş

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
WSM06020YR-01 2/2-Solenoid Directional Valve
Ürün broşürü TR

(0.31 MB)

WSM06020YR-01 2/2-Solenoid Directional Valve
Ürün broşürü EN

(0.31 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Ürün broşürü TR

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Ürün broşürü EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü TR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü TR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)