SRE1-G1/4-12X/2,5

Parça numarası
3055131
Üst ürün grubuna
Stokta
PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Ek işlev sabit, ayarlanamaz
Ayar tipi Ayarlanamaz
Oyuk 05520
Qmax valfleri [l/dk] 10
Q ürün ailesi [l/dk] 0.25 - 10
Ürün ailesi SRE1-12X
Akış hızı ayar değeri [l/dk] 2,5
Akış hızı aralığı [l/dk] 2.5 - 0
İşlev Makara valfi
İşlev Akış kontrol valfi
Nominal boyut 5
Nesne ataması SRE1-G1/4-12X/2,5
Pmax [bar] 350
Kontrol tipi Doğrudan etkili
Kurulum tipi İnç
Parça numarası 3055131
Tasarım Kartuş

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü TR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü TR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.11 MB)