WS08W-01-C-N-M

Parça numarası
3054918
Üst ürün grubuna
Stokta
Talep üzerine Ürünü listenize ekleyerek ve myHYDAC alanınızda yöneterek ürün talebinde bulunabilirsiniz.
PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Tip, manuel geçersiz kılma Manuel geçersiz kılma yok        
Model Standart
Manuel geçersiz kılma Hayır
İşlev 2/2 yönlü valf
Harekete geçirme Manuel olarak
Valf serisi WS08W-01-M
Oyuk FC08-2
Qmax valfleri [l/dk] 19
Ürün ailesi WS08W
Konnektör tipi Bobinsiz
Basınç aralığı P [bar] 0 - 250
Bobin Bobinsiz
Hacim akış aralığı Q [l/dk] 0 - 19
İşlev Tapa valfi
Akış hızı aralığı Q [l/dk] 0 - 19
Nominal boyut 8
Nesne ataması WS08W-01-C-N-M
Pmax [bar] 250
Kontrol tipi Doğrudan etkili
Kurulum tipi UNF
Sızdırmazlık malzemesi NBR
Parça numarası 3054918
Parça numarası, bobin -
Tasarım Kartuş

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
WS08W-01 Solenoid Directional Valve
Ürün broşürü TR

(0.36 MB)

WS08W-01 Solenoid Directional Valve
Ürün broşürü EN

(0.36 MB)

WS08W-01...-M 2/2 Directional Poppet Val
Ürün broşürü TR

(0.27 MB)

WS08W-01...-M 2/2 Directional Poppet Val
Ürün broşürü EN

(0.27 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü TR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü TR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)