OF5S10P6N3---D4

Parça numarası
3052581
Üst ürün grubuna
Stokta
PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Standart EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Ek detaylar Z= olmadan
Tıkanma göstergesi D4= VM 2 D.0 / -L24
Filtreleme değeri Z= filtre elemanı olmadan
Filtre malzemesi Z= filtre elemanı olmadan
Filtre boyutu 3= Eleman 2600
Elektrik motoru voltajı N= 380-420 V - 50 Hz; 440-480 - 60 Hz
Motor pompa grubu 6= 40 l/dak; 1,5 kW
Contalar P= NBR(Perbunan)
Tip kodu 10= Standart
Sürümler S= sabit, anahtarlamalı

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam