WS16Y-01-C-N-12DG

Parça numarası
3049578
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
Tip, manuel geçersiz kılma Manuel geçersiz kılma yok        
Model Standart
Manuel geçersiz kılma Hayır
İşlev 2/2 yönlü valf
Harekete geçirme Manyetik
Valf serisi WS16Y-01
Bobin tasarımı 40-1836
Oyuk FC16-2
Qmax valfleri [l/dk] 150
Ürün ailesi WS16Y
Konnektör tipi DIN EN 1'e göre bağlantı fişi
Basınç aralığı P [bar] 5 - 350
Bobin 12 V DC
Hacim akış aralığı Q [l/dk] 7.5 - 150
İşlev Tapa valfi
Akış hızı aralığı Q [l/dk] 7.5 - 150
Nominal boyut 16
Nesne ataması WS16Y-01-C-N-12DG
Pmax [bar] 350
Kontrol tipi Pilot kumandalı
Kurulum tipi UNF
Sızdırmazlık malzemesi NBR
Parça numarası 3049578
Parça numarası, bobin 3000489
Tasarım Kartuş

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
WS16Y-01 Solenoid Directional Valve
Ürün broşürü TR

(0.28 MB)

WS16Y-01 Solenoid Directional Valve
Ürün broşürü EN

(0.28 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Ürün broşürü TR

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Ürün broşürü EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü TR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü TR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)