WS16YR-01-C-V-0

Parça numarası
3049279
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
Tip, manuel geçersiz kılma Manuel geçersiz kılma yok        
Model Standart
Manuel geçersiz kılma Hayır
İşlev 2/2 yönlü valf
Harekete geçirme Manyetik
Valf serisi WS16YR-01
Bobin tasarımı 40-1836
Oyuk FC16-2
Qmax valfleri [l/dk] 150
Ürün ailesi WS16YR
Konnektör tipi Bobinsiz
Basınç aralığı P [bar] 5 - 350
Bobin Bobinsiz
Hacim akış aralığı Q [l/dk] 7.5 - 150
İşlev Tapa valfi
Akış hızı aralığı Q [l/dk] 7.5 - 150
Nominal boyut 16
Nesne ataması WS16YR-01-C-V-0
Pmax [bar] 350
Kontrol tipi Pilot kumandalı
Kurulum tipi UNF
Sızdırmazlık malzemesi FKM
Parça numarası 3049279
Parça numarası, bobin -
Tasarım Kartuş

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
WS16YR-01 Solenoid Directional Valve
Ürün broşürü TR

(0.3 MB)

WS16YR-01 Solenoid Directional Valve
Ürün broşürü EN

(0.3 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Ürün broşürü TR

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Ürün broşürü EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü TR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü TR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)