DB12P-01-C-N-500V

Parça numarası
3047314
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
Ek işlev Yok
Sürüm Yok
Basınç ayarı [bar] Ön ayar yok
Standart Tahliye valfi
Ayar tipi Araç
Oyuk FC12-2
Qmax valfleri [l/dk] 200
Ürün ailesi DB12P
Basınç ayarı r. ür. f. [bar] ür. f. [bar] 8 - 345
İşlev Makara valfi
Akış hızı aralığı Q [l/dk] 0 - 200
Basınç ayar aralığı [bar] 8 - 345
Nominal boyut 12
Nesne ataması DB12P-01-C-N-500V
Pmax [bar] 350
Kontrol tipi Pilot kumandalı
Kurulum tipi UNF
Sızdırmazlık malzemesi NBR
Parça numarası 3047314
Tasarım Kartuş

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
DB12P-01 Pressure Relief Valve
Ürün broşürü TR

(0.23 MB)

DB12P-01 Pressure Relief Valve
Ürün broşürü EN

(0.23 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü TR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü TR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü EN

(1.68 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Ürün broşürü TR

(0.41 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Ürün broşürü EN

(0.41 MB)