DR08-01-C-N-220H

Parça numarası
3046913
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
Ek işlev Yok
Sürüm Yok
Basınç ayarı [bar] Ön ayar yok
Standart Basınç kontrol valfi
Ayar tipi Manuel
Oyuk FC08-3
Qmax valfleri [l/dk] 15
Ürün ailesi DR08
Basınç ayarı r. ür. f. [bar] ür. f. [bar] 2 - 207
İşlev Makara valfi
Akış hızı aralığı Q [l/dk] 0 - 15
Basınç ayar aralığı [bar] 15 - 152
Nominal boyut 8
Nesne ataması DR08-01-C-N-220H
Pmax [bar] 420
Kontrol tipi Doğrudan etkili
Kurulum tipi UNF
Sızdırmazlık malzemesi NBR
Parça numarası 3046913
Tasarım Kartuş

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
DR08-01 Pressure Reducing Valve
Ürün broşürü TR

(0.29 MB)

DR08-01 Pressure Reducing Valve
Ürün broşürü EN

(0.29 MB)

DR10X-01 Pressure reducing/relieving valve
Ürün broşürü TR

(0.31 MB)

DR10X-01 Pressure reducing/relieving valve
Ürün broşürü EN

(0.31 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü TR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü TR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.11 MB)