WK08A-01-C-N-230AG

Parça numarası
3043866
Üst ürün grubuna
Stokta
PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Tip, manuel geçersiz kılma Manuel geçersiz kılma yok        
Model Standart
Manuel geçersiz kılma Hayır
İşlev 4/2 yönlü valf
Harekete geçirme Manyetik
Valf serisi WK08A-01
Bobin tasarımı 40-1836
Oyuk FC08-4
Qmax valfleri [l/dk] 19
Ürün ailesi WK08A
Konnektör tipi DIN EN 1'e göre bağlantı fişi
Basınç aralığı P [bar] 0 - 350
Bobin 230 V AC
Hacim akış aralığı Q [l/dk] 0 - 19
İşlev Makara valfi
Akış hızı aralığı Q [l/dk] 0 - 19
Nominal boyut 8
Nesne ataması WK08A-01-C-N-230AG
Pmax [bar] 350
Kontrol tipi Doğrudan etkili
Kurulum tipi UNF
Sızdırmazlık malzemesi NBR
Parça numarası 3043866
Parça numarası, bobin 3002594
Tasarım Kartuş

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
WK08A-01 4/2-Solenoid Directional Valve
Ürün broşürü TR

(0.33 MB)

WK08A-01 4/2-Solenoid Directional Valve
Ürün broşürü EN

(0.33 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Ürün broşürü TR

(1.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Ürün broşürü EN

(1.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü TR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü TR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)