WS10YR-01-C-N-230AG

Parça numarası
3043833
Üst ürün grubuna
Stokta
Talep üzerine Ürünü listenize ekleyerek ve myHYDAC alanınızda yöneterek ürün talebinde bulunabilirsiniz.
PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Tip, manuel geçersiz kılma Manuel geçersiz kılma yok        
Model Standart
Manuel geçersiz kılma Hayır
İşlev 2/2 yönlü valf
Harekete geçirme Manyetik
Valf serisi WS10YR-01
Bobin tasarımı 40-1836
Oyuk FC10-2
Qmax valfleri [l/dk] 75
Ürün ailesi WS10YR
Konnektör tipi DIN EN 1'e göre bağlantı fişi
Basınç aralığı P [bar] 5 - 350
Bobin 230 V AC
Hacim akış aralığı Q [l/dk] 4 - 75
İşlev Tapa valfi
Akış hızı aralığı Q [l/dk] 4 - 75
Nominal boyut 10
Nesne ataması WS10YR-01-C-N-230AG
Pmax [bar] 350
Kontrol tipi Pilot kumandalı
Kurulum tipi UNF
Sızdırmazlık malzemesi NBR
Parça numarası 3043833
Parça numarası, bobin 3002594
Tasarım Kartuş

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
WS10YR-01 Solenoid Directional Valve
Ürün broşürü TR

(0.29 MB)

WS10YR-01 Solenoid Directional Valve
Ürün broşürü EN

(0.29 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Ürün broşürü TR

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Ürün broşürü EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü TR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü TR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)