WKH10C-01-C-N-26

Parça numarası
3036366
Üst ürün grubuna
Stokta
PCE
Teknik veriler
Ayrıntılı Bilgiler
Tip, manuel geçersiz kılma Manuel geçersiz kılma yok        
Model Standart
Manuel geçersiz kılma Hayır
İşlev 3/2 yönlü valf
Harekete geçirme Hidrolik
Valf serisi WKH10C-01
Oyuk FC10-3
Qmax valfleri [l/dk] 10
Ürün ailesi WKH10C
Konnektör tipi Bobinsiz
Basınç aralığı P [bar] 15 - 50
Bobin Bobinsiz
Hacim akış aralığı Q [l/dk] 0 - 5
İşlev Makara valfi
Akış hızı aralığı Q [l/dk] 0 - 5
Nominal boyut 10
Nesne ataması WKH10C-01-C-N-26
Pmax [bar] 250
Kontrol tipi Doğrudan etkili
Kurulum tipi UNF
Sızdırmazlık malzemesi NBR
Parça numarası 3036366
Parça numarası, bobin -
Tasarım Kartuş

İndirmeler

Ürün kategorisi seviyesinde CAD verileri bulunamıyor. Bunun yerine, doğrudan bireysel ürün seviyesinde bulunabilir.
Ortam
WKH10C 3/2 Directional Spool Valve
Ürün broşürü TR

(0.41 MB)

WKH10C 3/2 Directional Spool Valve
Ürün broşürü EN

(0.41 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Ürün broşürü TR

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Ürün broşürü EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü TR

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Ürün broşürü EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü TR

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Ürün broşürü EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü TR

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Ürün broşürü EN

(0.12 MB)